Cilindro normalizado DSNU-25- -PPV-A

14322

Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
294.5 N
Curso
1 mm - 500 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados