Cilindro normalizado DSNU-10- -P-A

14325

Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
10 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
47.1 N
Curso
1 mm - 100 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados