Cilindro normalizado DSNU-8- -P-A

14326

Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
8 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
30.2 N
Curso
1 mm - 100 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados