Atuador normalizado DSNU-25- -P-A
14327
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
294.5 N
Curso
1 mm - 500 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
14327