Cilindro redondo EG-2,5-5-PK-2

15883

GTIN: 4052568066659

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
2,5 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1.9 N
Curso
5 mm
Amortecimento
sem amortecimento