Cilindro redondo EG-2,5-10-PK-2
15884
GTIN: 4052568066666
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
2,5 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1.9 N
Curso
10 mm
Amortecimento
sem amortecimento