Cilindro redondo EG-4-5-PK-2
15885
GTIN: 4052568066673
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
4 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
5 N
Curso
5 mm
Amortecimento
sem amortecimento