Cilindro redondo EG-4-20-PK-2

15888

GTIN: 4052568066703

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
4 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
4.9 N
Curso
20 mm
Amortecimento
sem amortecimento