Cilindro redondo EG-6-15-PK-3

15893

GTIN: 4052568066727

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
6 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
11.8 N
Curso
15 mm
Amortecimento
Unilateral - não ajustável