Cilindro redondo EG-6-20-PK-3
15894
GTIN: 4052568066734
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
6 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
11.8 N
Curso
20 mm
Amortecimento
Unilateral - não ajustável