Atuador normalizado DSBF-C-32- -PPVA-N3-R
1772262
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
1 mm - 2800 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados