Atuador normalizado DSBF
Cilindro normativo com dimensões de acordo com ISO 15552. Lubrificante NSF-H1 e material de vedação em conformidade com a FDA mesmo no desenho básico. Opcionalmente, disponível com amortecimento da posição final auto-ajustável PPS e vedante de execução a seco.
- ISO 15552
- Proteção contra corrosão aumentada
- Design fácil de limpar
- Lubrificação aprovada pela FDA e vedação na versão básica
- Vida útil longa devido à vedação de funcionamento a seco opcional
- O amortecimento pneumático auto-ajustável da posição final economizar tempo durante o comissionamento e se adapta, de forma ideal, às mudanças de carga e velocidade
- Para detecção de posição
- Sustentável graças ao ciclo de vida prolongado devido à possibilidade de reparo simplificado