Cilindro normalizado DSBF-C-32-25-PPVA-N3-R

1773752

GTIN: 4052568246655

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
25 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados