Cilindro normalizado DSBF-C-32-400-PPVA-N3-R

1773762

GTIN: 4052568246754

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
400 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados