Cilindro normalizado DSBF-C-40-100-PPVA-N3-R
1774263
GTIN: 4052568246921
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
100 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados