Cilindro normalizado DSBF-C-40-320-PPVA-N3-R

1774268

GTIN: 4052568246976

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
320 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados