Cilindro normalizado DSBF-C-63-320-PPVA-N3-R
1776052
GTIN: 4052568247218
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Curso
320 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados