Cilindro normalizado DSBF-C-63-400-PPVA-N3-R

1776053

GTIN: 4052568247225

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Curso
400 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados