Cilindro normalizado DSBF-C-80- -PPVA-N3-R

1778184

Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
80 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
3016 N
Curso
1 mm - 2800 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados