Atuador normalizado DSBF-C-80-50-PPVA-N3-R

1778431

GTIN: 4052568247263

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
80 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
3016 N
Curso
50 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados