Atuador normalizado DSBF-C-32-500-PPSA-N3-R
1778845
GTIN: 4052568247478
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
500 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável