Atuador normalizado DSBF-C-40- -PPSA-N3-R

1779309

Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
1 mm - 2800 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável