Cilindro normalizado DSBF-C-50- -PPSA-N3-R

1779742

Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Curso
1 mm - 2800 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável