Cilindro normalizado DSBF-C-50-80-PPSA-N3-R

1780286

GTIN: 4052568247638

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Curso
80 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável