Atuador normalizado DSBF-C-63- -PPSA-N3-R
1780600
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Curso
1 mm - 2800 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável