Atuador normalizado DSBF-C-100-25-PPVA-N3-R

1782253

GTIN: 4052568247980

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
100 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
4712 N
Curso
25 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados