Cilindro normalizado DSBF-C-100-320-PPVA-N3-R
1782262
GTIN: 4052568248079
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
100 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
4712 N
Curso
320 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados