Cilindro normalizado DSBF-C-125- -PPSA-N3-R

1792703

Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
125 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
7363 N
Curso
1 mm - 2800 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável