Cilindro normalizado DSNU-8-15-P-A

1908247

GTIN: 4052568108281

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
8 mm
Curso
15 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados