Atuador normalizado DSNU-8-20-P-A
1908248
GTIN: 4052568108298
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
8 mm
Curso
20 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados