Atuador normalizado DSNU-10-30-P-A

1908253

GTIN: 4052568108342

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
10 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
47.1 N
Curso
30 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados