Atuador normalizado DSNU-20-10-PPV-A
1908289
GTIN: 4052568108700
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
188.5 N
Curso
10 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados