Atuador normalizado DSNU-20-30-PPV-A

1908292

GTIN: 4052568108731

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
188.5 N
Curso
30 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados