Cilindro normalizado DSNU-25-15-P-A
1908305
GTIN: 4052568108854
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
294.5 N
Curso
15 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados