Atuador normalizado DSNU-8-40-P-A
19179
GTIN: 4052568066925
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
8 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
30.2 N
Curso
40 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados