Atuador normalizado DSNU-16-100-P-A
19203
GTIN: 4052568003135
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
120.6 N
Curso
100 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados