Atuador normalizado DSNU-20-125-P-A

19213

GTIN: 4052568003210

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
188.5 N
Curso
125 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados