Cilindro normalizado DSNU-20-250-P-A

19216

GTIN: 4052568009434

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
188.5 N
Curso
250 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados