Atuador normalizado DSNU-25-25-P-A

19219

GTIN: 4052568003234

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
294.5 N
Curso
25 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados