Atuador normalizado DSNU-20-100-PPV-A

19239

GTIN: 4052568067113

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
188.5 N
Curso
100 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados