Atuador normalizado DSNU-25-40-PPV-A

19245

GTIN: 4052568003425

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
294.5 N
Curso
40 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados