Cilindro normalizado DSNU-25-100-PPV-A
19248
GTIN: 4052568003456
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
294.5 N
Curso
100 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados