Cilindro normalizado ESNU-10-50-P-A
19259
GTIN: 4052568003517
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
10 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
41.6 N
Curso
50 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados