Cilindro normalizado ESNU-12-50-P-A

19262

GTIN: 4052568067182

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
12 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
61 N
Curso
50 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados