Atuador normalizado ESNU-16-10-P-A
19263
GTIN: 4052568003524
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
106.5 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados