Atuador normalizado ESNU-16-25-P-A

19264

GTIN: 4052568067199

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
106.5 N
Curso
25 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados