Cilindro normalizado ESNU-16-50-P-A

19265

GTIN: 4052568067205

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
106.5 N
Curso
50 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados