Cilindro normalizado ESNU-20-25-P-A
19267
GTIN: 4052568067229
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
169 N
Curso
25 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados