Cilindro normalizado ESNU-25-25-P-A

19270

GTIN: 4052568067250

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
271 N
Curso
25 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados