Cilindro redondo DSNU-32-80-P-A

195983

GTIN: 4052568158347

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
482.5 N
Curso
80 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados